Publikovat produkty
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Specifikace
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30-32M
  • Skupina výrobkůDOOR CLOSER
  • Skupina produktůOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)94
  • Šířka (mm)329
  • Hloubka (mm)38
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)5.87
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware