Publikovat produkty
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Item No. SKU1003 Size 2 Center Hung Double Action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm Adjustable Door Clearance Position by Top Pivot : Vertical ±10mm Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 7mm
Specifikace
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS-202YKS
  • Skupina výrobkůDOOR CLOSER
  • Skupina produktůFLOOR HINGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)54.5
  • Šířka (mm)284
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)5.86
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware