Publikovat produkty
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Specifikace
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS-205K
  • Skupina výrobkůDOOR CLOSER
  • Skupina produktůFLOOR HINGE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)47
  • Šířka (mm)298
  • Hloubka (mm)167
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)5.68
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware