Publikovat produkty
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
    Archivovány

    Fast-Seal®

    The Fast-Seal door was the first high-speed rolling door that could take a hit without suffering damage. The Break-Away™ bottom bar along with the patented System II™ counterbalance and tension system are why the Fast-Seal remains the best exterior high-speed door on the market today.
    Specifikace
    • Opens at up to 50 inches per second. Built to withstand pressure and winds using the System II independent counterbalance and tensioning system. Patented Break-Away™ bottom bar can be reset in just seconds, without tools. Standard 3-ply panel comes with a five-year warranty and a lifetime warrranty on coutnerweights and tension springs. AC drive and counterbalanced door design allow for greater operating speeds. Safety features include two sets of thru beam photo eyes, automatic reversing edge and Pathwatch® Safety Light System.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFS
    • Skupina výrobkůHigh Performance Doors
    • Skupina produktůFabric Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 19 21
    • Název OmniClassOverhead Composite Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors