Publikovat produkty
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall
Safti First

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall with SuperLite II-XL 120 hurricane glazing
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated, aluminum framing system.
  • Available with UL Certifications, Florrida Product Approvals with HVHZ Compliance and Texas Department of Insurance (TDI) approvals for Windows/Walls and Single/Pair Doors.
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůFire resistive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Název UNSPSCGlass curtainwalling
  • Kód UNSPSC30151806
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Popis Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 15 11 25
  • Název OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika