Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
Název UNSPSCGlass curtainwalling
Kód UNSPSC30151806
Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
Popis Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
Kód CSI MasterFormat 201408 41 13.13
Název CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
Číslo OmniClass23-17 15 11 25
Název OmniClassHeat Strengthened Glass
Kód CSI UniFormat IIB20
Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE