Publikovat produkty
120 Minute Fire Resistive Wall - Interior
Safti First

120 Minute Fire Resistive Wall - Interior

120 Minute Fire Resistive Wall - Interior

  • 20 to 120 minute, fire protective and resistive, aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
  • Fully vetted for exterior performance with static & dynamic water pressure testing, air infiltration testing, thermal cycling & condensation evaluation, and structural, seismic and interstory displacement testing.
  • Can be customized to meet Level 8 Ballistic per UL 752-2005.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
  • 60 to 120 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota120_m_fire_resist_wall_interior
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůFire resistive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Název UNSPSCGlass curtainwalling
  • Kód UNSPSC30151806
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Popis Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 15 11 25
  • Název OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké