Publikovat produkty
GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair
Safti First

GPX Ballistic Series 60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair

60 Minute Fire Resistive Ballistic Rated Door Pair with SuperLite II-XL 60 ballistic glazing
  • 60 minute, full vision, fire resistive and ballistic rated doors.
  • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies and ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Up to Level 8 Ballistic and Level 1 Attack.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60_m_fire_resist_ballistic_rated_door_pair
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůFire protective
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Protipožární dveře a okenice
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Název UNSPSCGlass curtainwalling
  • Kód UNSPSC30151806
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Popis Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 15 11 25
  • Název OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika