Publikovat produkty
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior
    Safti First

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior

    60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Exterior with SuperLite II-XL 60 IGU glazing
    • Aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
    • 60 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
    • Fully vetted for exterior performance with static & dynamic water pressure testing, air infiltration testing, thermal cycling & condensation evaluation, and structural, seismic and interstory displacement testing.
    • Can be customized to meet Level 8 Ballistic per UL 752-2005.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota60_m_fire_resist_wall_exterior
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůFire resistive
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Popis Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 15 11 25
    • Název OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Kód CSI UniFormat IIB20
    • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika