Publikovat produkty
Fence, fence line
Saher-Aidat

Fence, fence line

Saher-fence blends in well with its surroundings and is an effective solution for protecting and marking off areas. A well designed fence solution is important because an effective result is influenced by so many factors, such as the customer’s need, type of soil, shape of terrain, geographical location, climatic conditions and official regulations. A Saher fence has a stylish and solid structure, that stays erect from one year to the next.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4-004
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)5500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCStavební element proxy
  • Název UNSPSCFencing
  • Kód UNSPSC301520