Publikovat produkty
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    PR 449 is a motorized flag shutter in which the necessity of raw materials like steel and plasmate cristal of the typical Italian style make it particularly elegant and able to make it sober and at the same time safe for any entrance. It may be used as a a control access system or alone or with the PASS 107 LIGHT passages as an entrance for disabled. Made with a cylindrical supporting structure with a motor which commands a crystal shutter.

    Specifikace
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 40W.

      3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Humidity: 90%.

      5. Motor: continuous power 24Vcc.

      6. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 975 mm - 38 11/32"

      Passage size (mm): Width 900 mm - 35 7/16".

      7. Weight: 45 Kg - 99,2 lbs.

      8. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      9. MTTR: 1 hour.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPR-449
    • Skupina výrobkůSwing Gate
    • Skupina produktůSwing Gate
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)975
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód Uniclass 2015Ac_20_85_63
    • Popis Uniclass 2015Pedestrian security checking
    • Kód CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Číslo OmniClass23-29 13 23 11
    • Název OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors