Publikovat produkty
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
    Salvatori

    Fontane Bianche - Soap Dish

    The delicate touch and bold geometric forms that characterise the Fontane Bianche collection of basins and tapware continue in the new range of accessories created by Elisa Ossino together with Salvatori. Each soap dish is made from a single block of stone, creating a uniformity of colour and protecting the seamlessness of the piece.
    Specifikace
    • The Fontane Bianche soap dish is hand finished in Tuscany and is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFontane-Bianche-Soap-Dish
    • Skupina výrobkůFontane Bianche
    • Skupina produktůSoap Dish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálMramor
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment