Publikovat produkty
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)
    The depth of the burnished brass frame is the defining feature of the Quadro mirror. At 7.5 cm, it not only creates a bold aesthetic effect, but is also highly practical in a bathroom, allowing you to place objects on what effectively becomes a handy ledge. Available in three sizes, Quadro makes an impact whether hung horizontally or vertically.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMirrors-Quadro
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůQuadro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment