Publikovat produkty
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    A project that originated as a sculpture-cum-object, Ta_Volo® represents a meeting of two strong and highly distinctive materials: marble and iron. Franz Siccardi’s concept was born out of the idea of producing a contrast to the power and strength of stone by creating a sensation of suspension and lightness, and hence the name Ta_Volo®, where ‘volo’ in Italian means ‘flying’ and ‘Tavolo’ is the word for ‘table’.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTa-Volo-Collection
    • Skupina výrobkůTa_Volo
    • Skupina produktůCollection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálMramor
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 00
    • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment