Publikovat produkty
TRATTI
TRATTI
TRATTI
TRATTI
    Salvatori

    TRATTI

    With Tratti, designer Elisa Ossino has taken the Salvatori texture Cotone, adding metal rods in midnight black to create a striking pattern which will become a talking point in any setting. Available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola. Good to Know Tratti comes in a kit containing 9 tiles (with an equal mix of sizes 9.8 x 58.6 cm - 19.8 x 58.6 cm - 29.3 x 58.6 cm) together with 9 metal inserts, ready to assemble. Each kit covers an area of 1.03 square metres. Thickness: 1 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTRATTI
    • Skupina výrobkůTextures
    • Skupina produktůTRATTI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
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
    Podobné produkty