Publikovat produkty
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
    Samefa

    Hat rack 65

    Thanks to its clean design our most popular coat and hat rack. With the wall mounted Coat and Hat Rack 65 or 65K with hanging rail you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. Coat and hat rack 65 comes with ten anchor hooks per meter where you can hang jackets and coats.
    Specifikace
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 65
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 65K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color - see picture).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCoat-and-hat-rack-65
    • Skupina výrobkůClothing storage
    • Skupina produktůCoat and hat rack
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)2600
    • Hloubka (mm)372
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Popis Uniclass 2015Coat racks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Číslo OmniClass23-21 15 17 13
    • Název OmniClassHat Racks

    Dostupnost regionu

    Evropa