Publikovat produkty
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
    Samefa

    Hat rack 211BVS

    With the wall mounted Coat and Hat Rack 211BVS or 211BVSK with hanging rail you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. Coat and hat rack 211BVS comes with ten anchor hooks per meter where you can hang jackets and coats.

    Specifikace
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 211BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 211BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2650 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSAMEFA-211BVS
    • Skupina výrobkůClothing storage
    • Skupina produktůShoe shelf
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)5000
    • Hloubka (mm)366
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Popis Uniclass 2015Coat racks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Číslo OmniClass23-21 15 17 13
    • Název OmniClassHat Racks