Publikovat produkty
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Thanks to its clean design our most popular shoe rack. With the wall mounted shoe rack 65sko you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

    Specifikace
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • Skupina výrobkůClothing storage
    • Skupina produktůShoe shelf
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)372
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Popis Uniclass 2015Coat racks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Číslo OmniClass23-21 15 17 13
    • Název OmniClassHat Racks

    Dostupnost regionu

    Evropa