Publikovat produkty
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

With the wall mounted Shoe Rack 66sko with two shelves you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

Specifikace
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSAMEFA-66SKO
  • Skupina výrobkůClothing storage
  • Skupina produktůShoe shelf
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)372
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Popis Uniclass 2015Coat racks
  • Kód CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Číslo OmniClass23-21 15 17 13
  • Název OmniClassHat Racks