Publikovat produkty
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Archivovány

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Specifikace
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHG40NF690GF
    • Skupina výrobkůSMART Hospitality Display
    • Skupina produktůPremium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)527.7
    • Šířka (mm)917.1
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)7.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Vizuální technika – televizory
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC001630
    • Název ETIMTelevision
    • Název UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Kód UNSPSC52
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Popis Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Číslo OmniClass23-37 19 13
    • Název OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors