Publikovat produkty
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
    SAN DECO

    Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating

    Mirzasto is a pasty, textured decorative coating that shapes rich surface relief on interior walls. 

    Trowel-applied over a primed base, it enables varied patterns and a distinctive tactile finish.

    pasty decorative coating, textured wall coating

    Specifikace
    • Mirzasto, a decorative coating material with a dense consistency and metallic and pearlescent effects, adds a sophisticated and eye-catching modern look to your living spaces.

      With its special acrylic emulsion-based formula, Mirzasto provides surfaces with durability and an elegant shine. Its easy application and consistency allow for unlimited creativity.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadecorative-plaster-mirzasto
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůDecorative Plasters
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika