Publikovat produkty
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Travertino is a lime-based decorative plaster that reproduces the natural mineral texture of travertine stone. 

    Breathable and water-based, it is trowel-applied over a primed surface and offers an exterior version for facades.

    travertine plaster, natural stone effect, lime plaster

    Specifikace
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadecorative-plaster-travertino
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůDecorative Plasters
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOmítka
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika