Publikovat produkty
Waterline shower tray 140x70
Waterline shower tray 140x70
    Sanindusa

    Waterline shower tray 140x70

    Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design.

    Specifikace
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota107512_Waterline_shower-tray
    • Skupina výrobkůWaterline
    • Skupina produktůshower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)38.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika