Publikovat produkty
Unu pedestal
Unu pedestal
    Sanindusa

    Unu pedestal

    Pedestal.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota109200_unu-pedestal
    • Skupina výrobkůUnu
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)630
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)26.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011445
    • Název ETIMWashbasin column
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Název OmniClassSurface Water Retention Basins
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika