Publikovat produkty
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin with hole for basket

    Installation wall-mounted, Without overflow and with hole for a basket.

    Specifikace
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota109790_Flux_100x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • Skupina výrobkůFlux
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)23.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika