Publikovat produkty
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
Cetus rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Cetus rimflush wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene, makes easier the toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close. Without holes in the sidewalls. Invisible fixation

    Specifikace
    • Compatible toilet seats (not included):21031 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 21011 - Cetus toilet seat with clipoff system; 21021 - Cetus toilet seat with clipoff; 21061 - Cetus toilet seat with clipoff and slowclose system; 41733xx ‐ SANGLASS WALL external frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4193311 – Pack SANSLIM built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC + To‐Slim dual flush plate; 411023 ‐ SANDOUBLE free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 4103311 ‐ Moove dual flush plate; 40333 ‐ SANFIX frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40323 ‐ SANFIX free standing frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40233 ‐ SANFLUSH built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; 40633 ‐ SANSPACE frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC; (for brick walls); 40533 ‐ SANBEST built‐in frame w/ dual flushing cistern for wall hung WC (for brick walls); 40003xx ‐ Orange dual flush plate; 40013xx ‐ Plan dual flush plate; 40023xx‐ Easy dual flush plate; 40033xx – Moon dual flush plate; 40043xx – Square dual flush plate

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota110034_Cetus_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Skupina výrobkůCetus
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)15.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText