Publikovat produkty
Biar undermount basin
Biar undermount basin
    Sanindusa

    Biar undermount basin

    Washbasin mounted on underside of the countertop. Compatible
    with Fixing kit 47, not included."

    Specifikace
    • With embellisher ring

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota118350_Biar_undermount-basin
    • Skupina výrobkůBiar
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)174
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)396
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)9.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Popis Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika