Publikovat produkty
Agres under countertop washbasin
Agres under countertop washbasin
Agres under countertop washbasin
    Sanindusa

    Agres under countertop washbasin

    Washbasin mounted on underside of countertop using ref 45 - fixing clips included on package
    Specifikace
    • Chromed embellishment ring included Fixing kit _ref 45_ included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota118370004_Agres_under-counter-top-washbasin
    • Skupina výrobkůAgres
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)172
    • Šířka (mm)548
    • Hloubka (mm)347
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Popis Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika