Publikovat produkty
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Proget Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikace
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Skupina výrobkůProget Confort
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)345
    • Hloubka (mm)685
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)26.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika