Publikovat produkty
Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy bottom water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    Specifikace
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • Skupina výrobkůEasy
    • Skupina produktůToilet Cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)313
    • Hloubka (mm)147
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017120
    • Název ETIMFlush tanks
    • Název UNSPSCToilet tanks
    • Kód UNSPSC30181515
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText