Publikovat produkty
Easy corner wall mounted basin
Easy corner wall mounted basin
    Sanindusa

    Easy corner wall mounted basin

    3.1 z 5 hvězdiček3.1(16 recenze)

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. Without embellished ring. Not rectified.

    Specifikace
    • Corner wall mounted.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota131700_Easy_corner-wall-mounted-basin
    • Skupina výrobkůEasy
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)585
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika