Publikovat produkty
Look side water supply connection cistern
Sanindusa

Look side water supply connection cistern

Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/6 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

Specifikace
  • Ceramic cistern with side water supply connection and dual-flush mechanism included.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota134113LM_Look_side-water-supply-connection-cistern
  • Skupina výrobkůLook
  • Skupina produktůToilet Cisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)146
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika