Publikovat produkty
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
    Sanindusa

    Look Bidet with hole for water supply

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Specifikace
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • Skupina výrobkůLook
    • Skupina produktůbidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)407
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika