Publikovat produkty
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
    Sanindusa

    Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • Skupina výrobkůSanlife
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika