Publikovat produkty
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
    Sanindusa

    Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12

    Installation on top of furniture. With overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota136729_Sanlife_Basin-To-Place
    • Skupina výrobkůSanlife
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)10.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika