Publikovat produkty
Sanlife washbasin
Sanlife washbasin
    Sanindusa

    Sanlife washbasin

    Installation on top of furniture With overflow Without ring embellishment Glazed on all sides
    Specifikace
    • n-a
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota136739004_Sanlife_washbasin
    • Skupina výrobkůSanlife
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)602
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika