Publikovat produkty
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Specifikace
    • Ceramic cistern with side inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota137113LM_Sanibold_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Skupina výrobkůSanibold
    • Skupina produktůtoilet cisterns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)418
    • Šířka (mm)382
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilet tanks
    • Kód UNSPSC30181515
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText