Publikovat produkty
Easy toilet seat with slowclose system
Easy toilet seat with slowclose system
    Sanindusa

    Easy toilet seat with slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops.

    Specifikace
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota23131_Easy_toilet-seat-with-slowclose-system
    • Skupina výrobkůEasy
    • Skupina produktůToilet Seats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)346
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 11 11
    • Název OmniClassToilet Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika