Publikovat produkty
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Specifikace
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota23461_Look_slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • Skupina výrobkůLook
    • Skupina produktůToilet Seats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)48
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 11 11
    • Název OmniClassToilet Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika