Publikovat produkty
Sanproject toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanproject toilet seat with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanproject toilet seat with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, antistatic, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Specifikace
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota23931_Sanproject_toilet-seat-and-cover
    • Skupina výrobkůSanproject
    • Skupina produktůtoilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)42
    • Šířka (mm)374
    • Hloubka (mm)444
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC003085
    • Název ETIMMounting material toilet seat
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika