Publikovat produkty
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
Specifikace
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • Skupina výrobkůEasy
  • Skupina produktůToilet Cisterns_plates
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)255
  • Hloubka (mm)18
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika