Publikovat produkty
Switch built-in cistern for low level wc
Sanindusa

Switch built-in cistern for low level wc

Concealed flushing cistern for a floor mounted toilet bowl Installation height depends on the selected toilet bowl Flushing cistern depth 120 mm For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent HDV-filling valve Flushing cistern volume 6 litres Mounting for dual flush Large flush 6 L Small flush 3 L Connection to the water supply at the top middle-right side
Specifikace
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • Skupina výrobkůSwitch
  • Skupina produktůToilet Cisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)806
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika