Publikovat produkty
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate already included The flushing cistern is insulated against
Specifikace
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • Skupina výrobkůSanslim
  • Skupina produktůToilet Cisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1165
  • Šířka (mm)548
  • Hloubka (mm)85
Související
  • Hlavní materiálPP-MD
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika