Publikovat produkty
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
Look furniture for washbasin
    Sanindusa

    Look furniture for washbasin

    2.9 z 5 hvězdiček2.9(7 recenze)
    Furniture with 2 drawers with extraction hidden slides and with smoove locking system Handles are built-in drawer s fronts As a good practice the structural reinforcement of the walls where the furniture will be placed must be foreseen due to the loads to which they will be subject
    Specifikace
    • Fixing kit included in the package _plugs and screws_ To use with 134360 - Look 83x36 semi recessed washbasin _not included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6342100_Look_furniture
    • Skupina výrobkůLook
    • Skupina produktůCompound Units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)803
    • Hloubka (mm)461
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálMelamin
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika