Publikovat produkty
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste
    Sanindusa

    Reno bowl kitchen sink with drainer and popup waste

    Glazed on all visible sides, rectified. Double drain waste for kitchen sink, diameter 90mm. Without overflow (the water flow is ensured by the absence of a seal in one of the covers, in case of poorly closed taps).

    Specifikace
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Skupina výrobkůReno
    • Skupina produktůSinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)210
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika