Publikovat produkty
Piano shower tray
Piano shower tray
Piano shower tray
    Sanindusa

    Piano shower tray

    3.1 z 5 hvězdiček3.1(8 recenze)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Specifikace
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota8035200000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • Skupina výrobkůPiano
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika