Publikovat produkty
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9 z 5 hvězdiček3.9(16 recenze)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
Specifikace
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Skupina výrobkůVersus
  • Skupina produktůShower screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1900
  • Šířka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika