| Číslo položky: | S10061850400000 |
|---|---|
| Výrobce: | Sanitana |
| Kategorie produktu: | Be You |
| Skupina produktu: | Washbasins |
| Šířka (mm): | 500 |
| Výška (mm): | 120 |
| Hloubka (mm): | 350 |
| Datum publikování: | 2019-06-26 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
| Produktu - url: | http://www.sanitana.com/en/loucassanitarias_beyou.php#21 |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | |
| Technický popis: | http://www.sanitanaprofissional.com/01_loucas_sanitarias/0101_normal/01011... |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: | 5604173357937 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/sanitana/product/s10061850400000
| Materiál hlavní: | Vitreous china |
|---|---|
| Sekundární materiál: | |
| Navrženo: | Portugal |
| Vyrobeno: | Portugal |
| Hmotnost netto (Kg): | 8.6 |
| BIMobject kategorie: | Sanita - Umyvadla |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC název: | Sinks |
| UNSPSC kód: | 30181504 |
| Uniclass 1.4 Kód: | L7212 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Washbasins |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-79 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_96 |
| Uniclass 2015 Popis: | Wash basins, sinks and troughs |
| NBS Reference Kód: | 31-79 |
| NBS Reference Popis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Lavatories and Sinks |
| Číslo OmniClass: | 23-31 13 00 |
| Název OmniClass: | Sinks |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Colour | White |
| Depth | 350 mm |
| Height | 120 mm |
| Length | 500 mm |
| Material | Vitreous china |
| Mounting | Recessed |
| Shipping Weight | 8.6 lb |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Vitreous china |
BIMobject®