Publikovat produkty
POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

POP ART floor-standing close-coupled toilet with dual outlet (back to wall) Building on the irreverent spirit of the POP range, POP ART features new cleaner lines and an attractive price. With back to wall and wall-mounted models, it combines sophisticated forms with a design that has been a Sanitana bestseller - sure to delight design lovers.
Specifikace
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: POP ART close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10077366600000) Flush capacity: 6/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: Compatible seats & covers: POP ART thermodur seat & cover with simple close (ref. S80007562300000); or thermodur seat & cover with soft close (ref. S80007561800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS10076923300000
  • Skupina výrobkůPop Art
  • Skupina produktůToilets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)345
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)26.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Popis Uniclass 2015WC systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika