Publikovat produkty
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

ALBUS 400 vitreous china countertop / wall-mounted washbasin A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives, whose fluid surfaces are sure to surprise you. Made out of vitreous china, the ALBUS collection now includes both wall-mounted, countertop and semi-recessed versions, with sizes ranging from the compact width of 40cm to the spacious 100cm. ALBUS washbasins are available in versions with or without tap hole, overflow or soap ledges. The countertop versions are glazed on all sides.
Specifikace
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS10203116400000
  • Skupina výrobkůAlbus
  • Skupina produktůWashbasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa Jižní Amerika Severní Amerika